Menu Procurar

Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 6000 Vermelho LLDPE

Este protetor de falange com rebites oferece uma cobertura completa e proteção do furo para aplicações de alta pressão. Oferece um ajuste seguro e resiste a químicos fortes. Em azul e fabricado em LDPE. Adequado para SAE Código 62 (6000 PSI).
Referência da Essentra:

20592356

Número de peça do fabricante:

20592356

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,3338 €
500 - 2499 0,2384 €
2500 + 0,2145 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

16,69 €

50 x 0,3338 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 31.8 mm
Classificação de pressão da classe 6000
Cor Vermelho
Material LLDPE
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos