Menu Procurar

Round Tube Inserts - Multi Purpose PCR

Em stock

Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Black Series Code: SRILTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h h1 Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
2,409 € - 2,6767 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
0,0629 € - 0,0978 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1218 € - 0,1895 € 800 Em stock
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1276 € - 0,1418 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,0819 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,097 € - 0,1078 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1126 € - 0,1252 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
  • de 4
Inserção de tubo redonda 177.8 mm Preto LDPE - PCR

20753344

Intervalo de preços
2,6767 € - 2,409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Inserção de tubo redonda 35.0 mm Preto LDPE - PCR

20753504

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 44.5 mm Preto LDPE - PCR

20753566

Intervalo de preços
0,1884 € - 0,1211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserção de tubo redonda 45.0 mm Preto LDPE - PCR

20753573

Intervalo de preços
0,1895 € - 0,1218 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 50.8 mm Preto LDPE - PCR

20753627

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,1088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserção de tubo redonda 55.0 mm Preto LDPE - PCR

20753658

Intervalo de preços
0,1418 € - 0,1276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 42.0 mm Preto LDPE - PCR

20753535

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 42.0 mm Preto LDPE - PCR

20753542

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 48.0 mm Preto LDPE - PCR

20753603

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 52.0 mm Preto LDPE - PCR

20753641

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm