Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 48.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753603

Número de peça do fabricante:

20753603

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
800 - 3999 0,1078 €
4000 + 0,097 €
Embalagem padrão: 800

Encomendar em múltiplos de 800

Preço total:

86,24 €

800 x 0,1078 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Espessura de parede máxima 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos