Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 177.8 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753344

Número de peça do fabricante:

20753344

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,6767 €
100 + 2,409 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

53,53 €

20 x 2,6767 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 177.8 mm
h1 6.0 mm
h 34.0 mm
Espessura de parede máxima 8.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos