Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,745 € - 0,7837 € 93 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,8136 € - 0,8578 € 2566 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,6322 € - 0,6654 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,745 € - 0,7837 € 233 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,0965 € - 1,154 € 498 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,1959 € - 1,2579 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
24.0 mm
Sim
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
5,6709 € - 5,9692 € 5 Em stock
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,346 € - 0,3648 € 6696 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
6,5996 € - 6,9529 € 188 Em stock
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,409 € - 0,43 € 4918 Em stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
7,2851 € - 7,6712 € Solicite o prazo de entrega aqui
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,7848 € - 0,8268 € 8422 Em stock
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,3758 € - 0,3946 € 16272 Em stock
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,0313 € - 1,0855 € 2712 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 4656 Em stock
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,6466 € - 0,6809 € 229 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6709 € - 0,7064 € 63200 Em stock
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,6537 € - 1,7422 € 400 Em stock
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,6212 € - 0,6543 € 10615 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
  • de 12
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Preto

10323212

Intervalo de preços
0,7837 € - 0,745 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Preto

10323250

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8136 €

Níveis de stock
2566 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Preto

10323175

Intervalo de preços
0,6654 € - 0,6322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Preto

10323229

Intervalo de preços
0,7837 € - 0,745 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Preto

10323267

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

10322987

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 40.0 mm 46.0 mm Preto

10050613

Intervalo de preços
5,9692 € - 5,6709 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    46.0 mm
  • Comprimento total
    46.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    46.0 mm
Rolamento flangeado 4.0 mm 8.0 mm Preto

10049549

Intervalo de preços
0,3648 € - 0,346 €

Níveis de stock
6696 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    6.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    4.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    6.0 mm
Rolamento flangeado 50.0 mm 50.0 mm Preto

10050637

Intervalo de preços
6,9529 € - 6,5996 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    56.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    50.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    56.0 mm
Rolamento flangeado 6.2 mm 10.0 mm Preto

10049723

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
4918 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    7.8 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    6.2 mm
  • Diâmetro externo nominal
    7.8 mm
Rolamento flangeado 60.0 mm 50.0 mm Preto

10050651

Intervalo de preços
7,6712 € - 7,2851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    68.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    60.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    68.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 4.0 mm Preto

10178812

Intervalo de preços
0,8268 € - 0,7848 €

Níveis de stock
8422 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento total
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 6.0 mm Natural

10049778

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3758 €

Níveis de stock
16272 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    9.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    9.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm Preto

10178911

Intervalo de preços
1,0855 € - 1,0313 €

Níveis de stock
2712 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 6.0 mm Natural

10050057

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 16.0 mm Preto

10050149

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
4656 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 10.0 mm Natural

10050071

Intervalo de preços
0,6809 € - 0,6466 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 12.4 mm 18.0 mm Natural

10050187

Intervalo de preços
0,7064 € - 0,6709 €

Níveis de stock
63200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    12.4 mm
  • Diâmetro externo nominal
    24.0 mm
Rolamento flangeado 12.0 mm 12.0 mm Preto

10178942

Intervalo de preços
1,7422 € - 1,6537 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
Rolamento flangeado 12.0 mm 10.0 mm Natural

10050224

Intervalo de preços
0,6543 € - 0,6212 €

Níveis de stock
10615 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    7.0 mm