Menu Procurar

Rolamento flangeado 12.4 mm 18.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050187

Número de peça do fabricante:

008120400002

63200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7064 €
500 + 0,6709 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

70,64 €

100 x 0,7064 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 18.0 mm
Comprimento total 18.0 mm
Material completo Poliamida 66
Diâmetro do furo do veio 12.4 mm
Diâmetro externo nominal 24.0 mm
Diâmetro interior 12.4 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos