Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,3184 € - 0,3349 € 2000 Em stock
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
5,6709 € - 5,9692 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3758 € - 0,3946 € 33300 Em stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
6,5996 € - 6,9529 € 478 Em stock
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,409 € - 0,43 € 10750 Em stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
7,2851 € - 7,6712 € 106 Em stock
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,5593 € - 0,588 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,6245 € - 0,6565 € 588 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,7019 € - 0,7384 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2962 € - 0,3117 € 10400 Em stock
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € 19636 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,346 € - 0,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,5417 € - 0,5703 € 7116 Em stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
1,3243 € - 1,3929 € 1798 Em stock
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,7929 € - 1,8879 € 6000 Em stock
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
1,1629 € - 1,2226 € 956 Em stock
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
0,9517 € - 1,0025 € 2800 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 3.0 mm 7.0 mm Natural

10049440

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,3184 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    5.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    3.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    5.0 mm
Rolamento flangeado 40.0 mm 46.0 mm Natural

10050606

Intervalo de preços
5,9692 € - 5,6709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    46.0 mm
  • Comprimento total
    46.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    46.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 10.0 mm Preto

10178843

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 11.0 mm Preto

10049709

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3758 €

Níveis de stock
33300 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    9.0 mm
  • Comprimento total
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    9.0 mm
Rolamento flangeado 50.0 mm 50.0 mm Natural

10050620

Intervalo de preços
6,9529 € - 6,5996 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    56.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    50.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    56.0 mm
Rolamento flangeado 6.2 mm 10.0 mm Natural

10049716

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
10750 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    7.8 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    6.2 mm
  • Diâmetro externo nominal
    7.8 mm
Rolamento flangeado 60.0 mm 50.0 mm Natural

10050644

Intervalo de preços
7,6712 € - 7,2851 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    68.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    60.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    68.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

10322772

Intervalo de preços
0,588 € - 0,5593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

10322819

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natural

10322857

Intervalo de preços
0,7384 € - 0,7019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.1 mm 10.8 mm Natural

10049976

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.1 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.1 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.1 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 13.0 mm Preto

10049907

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 6.0 mm Preto

10049921

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
19636 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 4.0 mm 8.0 mm Natural

10049532

Intervalo de preços
0,3648 € - 0,346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    6.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    4.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    6.0 mm
Rolamento flangeado 10.5 mm 15.0 mm Natural

10050033

Intervalo de preços
0,5703 € - 0,5417 €

Níveis de stock
7116 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.5 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 15.0 mm Preto

10178928

Intervalo de preços
1,3929 € - 1,3243 €

Níveis de stock
1798 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento 14.0 mm 17.0 mm Preto

10178980

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7929 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    14.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    16.0 mm
Rolamento flangeado 15.2 mm 12.0 mm Preto

10050286

Intervalo de preços
1,2226 € - 1,1629 €

Níveis de stock
956 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.1 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    15.2 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.1 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 6.0 mm Preto

10178898

Intervalo de preços
1,0025 € - 0,9517 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm