Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
2,7418 € - 2,8846 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
35.0 mm
Sim
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
1,1517 € - 1,2137 € 150 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,0965 € - 1,154 € 498 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,8769 € - 1,9742 € 199 Em stock
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 2230 Em stock
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
1,2336 € - 1,30 € 57 Em stock
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,2956 € - 1,3641 € 4029 Em stock
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 246 Em stock
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,2449 € - 4,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
5,0626 € - 5,3281 € 70 Em stock
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,8063 € - 1,9013 € 130 Em stock
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 255 Em stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 7400 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7439 € - 0,7826 € 8700 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6466 € - 0,6809 € 200 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 749 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7439 € - 0,7826 € 14800 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6466 € - 0,6809 € 300 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,7929 € - 1,8879 € 1100 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
1,8217 € - 1,9167 € 8609 Em stock
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
  • de 12
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Preto

10323441

Intervalo de preços
2,8846 € - 2,7418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento do eixo
    28.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10323281

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,1517 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Preto

10323267

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 12.0 mm Preto

10179048

Intervalo de preços
1,9742 € - 1,8769 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 11.5 mm Preto

10179062

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
2230 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Preto

10050453

Intervalo de preços
1,30 € - 1,2336 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    24.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    24.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Preto

10050477

Intervalo de preços
1,3641 € - 1,2956 €

Níveis de stock
4029 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    25.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    25.0 mm
Rolamento flangeado 24.0 mm 30.0 mm Preto

10050514

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    30.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    24.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 30.0 mm Natural

10050521

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    30.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
Rolamento flangeado 30.0 mm 16.0 mm Preto

10179123

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0626 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
Rolamento flangeado 15.0 mm 12.0 mm Preto

10179000

Intervalo de preços
1,9013 € - 1,8063 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    17.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 15.0 mm Preto

10050026

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 8.0 mm Preto

10050125

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 10.0 mm Preto

10050101

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7439 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    16.0 mm
Rolamento flangeado 12.0 mm 10.0 mm Preto

10050217

Intervalo de preços
0,6809 € - 0,6466 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 8.0 mm Natural

10050118

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
749 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 10.0 mm Natural

10050095

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7439 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 12.0 mm 10.0 mm Natural

10050200

Intervalo de preços
0,6809 € - 0,6466 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
Rolamento flangeado 12.0 mm 20.0 mm Preto

10178966

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7929 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
Rolamento flangeado 16.0 mm 12.0 mm Preto

10179024

Intervalo de preços
1,9167 € - 1,8217 €

Níveis de stock
8609 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    16.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    18.0 mm