Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
1,0633 € - 1,1187 € 153 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,0324 € - 1,0855 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
20.0 mm
Sim
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
1,1075 € - 1,165 € 2984 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
1,1297 € - 1,1872 € 100 Em stock
18.0 mm
24.0 mm
Sim
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,3804 € - 1,4523 € 66 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
11.5 mm
20.0 mm
0,619 € - 0,651 € 1200 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,6875 € - 0,724 € 276 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,7737 € - 0,8147 € 601 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,1252 € - 1,1828 € 51 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € 100 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6786 € - 0,7141 € 98 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6687 € - 0,7041 € 15900 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
2,8074 € - 2,9512 € 110 Em stock
34.0 mm
42.0 mm
Sim
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
3,349 € - 3,5267 € 41 Em stock
36.0 mm
45.0 mm
Sim
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
6,0464 € - 6,3669 € 80 Em stock
44.0 mm
52.0 mm
Sim
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
1,2513 € - 1,3176 € 200 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Sim
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,7379 € - 1,8289 € 375 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
21.5 mm
20.0 mm
1,2071 € - 1,2712 € 100 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
1,2226 € - 1,2867 € 246 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € 10100 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

10322901

Intervalo de preços
1,1187 € - 1,0633 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natural

10322895

Intervalo de preços
1,0855 € - 1,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

10322932

Intervalo de preços
1,165 € - 1,1075 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natural

10322970

Intervalo de preços
1,1872 € - 1,1297 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

10323014

Intervalo de preços
1,4523 € - 1,3804 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Preto

10323151

Intervalo de preços
0,651 € - 0,619 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Preto

10323199

Intervalo de preços
0,724 € - 0,6875 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Preto

10323236

Intervalo de preços
0,8147 € - 0,7737 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Preto

10323274

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,1252 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

10116333

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    10.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Natural

10116371

Intervalo de preços
0,7141 € - 0,6786 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    15.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

10116418

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6687 €

Níveis de stock
15900 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Preto

10323458

Intervalo de preços
2,9512 € - 2,8074 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Preto

10323496

Intervalo de preços
3,5267 € - 3,349 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    36.0 mm
  • Comprimento do eixo
    24.0 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Preto

10323533

Intervalo de preços
6,3669 € - 6,0464 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    44.0 mm
  • Comprimento do eixo
    38.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Preto

10323373

Intervalo de preços
1,3176 € - 1,2513 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Preto

10323410

Intervalo de preços
1,8289 € - 1,7379 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Preto

10323298

Intervalo de preços
1,2712 € - 1,2071 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    19.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Preto

10323335

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2226 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10116340

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
10100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    10.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante