Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,6145 € - 0,6466 € 1457 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,6798 € - 0,7151 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.0 mm
Sim
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,997 € - 1,0501 € 147 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,0523 € - 1,1075 € 35 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
1,1828 € - 1,2446 € 131 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,227 € - 1,2911 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Sim
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
2,1685 € - 2,2827 € 39 Em stock
28.0 mm
35.0 mm
Sim
16.5 mm
25.0 mm
0,7737 € - 0,8147 € 601 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6875 € - 0,724 € 276 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
3,1279 € - 3,294 € 6 Em stock
34.0 mm
42.0 mm
Sim
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
5,1176 € - 5,3832 € 22 Em stock
44.0 mm
52.0 mm
Sim
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,6322 € - 0,6654 € 3117 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 194 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,787 € - 0,8279 € 298 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,2226 € - 1,2867 € 246 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
1,2513 € - 1,3176 € 200 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Sim
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,1805 € - 1,2425 € 43 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1,2932 € - 1,3618 € 608 Em stock
18.0 mm
24.0 mm
Sim
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,1252 € - 1,1828 € 51 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
1,1517 € - 1,2137 € 150 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

10322802

Intervalo de preços
0,6466 € - 0,6145 €

Níveis de stock
1457 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    4.5 mm
  • Comprimento total
    5.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

10322840

Intervalo de preços
0,7151 € - 0,6798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

10322888

Intervalo de preços
1,0501 € - 0,997 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natural

10322925

Intervalo de preços
1,1075 € - 1,0523 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

10322963

Intervalo de preços
1,2446 € - 1,1828 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

10323007

Intervalo de preços
1,2911 € - 1,227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Natural

10323045

Intervalo de preços
2,2827 € - 2,1685 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Preto

10323236

Intervalo de preços
0,8147 € - 0,7737 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Preto

10323199

Intervalo de preços
0,724 € - 0,6875 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natural

10323083

Intervalo de preços
3,294 € - 3,1279 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento do eixo
    24.0 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Natural

10323120

Intervalo de preços
5,3832 € - 5,1176 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    44.0 mm
  • Comprimento do eixo
    28.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Preto

10323168

Intervalo de preços
0,6654 € - 0,6322 €

Níveis de stock
3117 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Preto

10323205

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10323243

Intervalo de preços
0,8279 € - 0,787 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Preto

10323335

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2226 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Preto

10323373

Intervalo de preços
1,3176 € - 1,2513 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Preto

10323328

Intervalo de preços
1,2425 € - 1,1805 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Preto

10323366

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2932 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Preto

10323274

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,1252 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10323281

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,1517 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante