Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
1,0324 € - 1,0855 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
20.0 mm
Sim
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 148 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,0633 € - 1,1187 € 153 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,0855 € - 1,143 € 150 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
7,2851 € - 7,6712 € 106 Em stock
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € 19636 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € 100 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6786 € - 0,7141 € 98 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6687 € - 0,7041 € 15900 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
1,6131 € - 1,6967 € 176 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
16.5 mm
20.0 mm
2,7418 € - 2,8846 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
35.0 mm
Sim
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,5837 € - 0,6145 € 10100 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6786 € - 0,7141 € 21200 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6687 € - 0,7041 € 11400 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
3,349 € - 3,5267 € 41 Em stock
36.0 mm
45.0 mm
Sim
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
6,0464 € - 6,3669 € 80 Em stock
44.0 mm
52.0 mm
Sim
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
2,8518 € - 2,9957 € 250 Em stock
36.0 mm
45.0 mm
Sim
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
5,417 € - 5,7037 € 60 Em stock
44.0 mm
52.0 mm
Sim
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
1,7379 € - 1,8289 € 375 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
21.5 mm
20.0 mm
2,8074 € - 2,9512 € 110 Em stock
34.0 mm
42.0 mm
Sim
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natural

10322895

Intervalo de preços
1,0855 € - 1,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

10322864

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

10322901

Intervalo de preços
1,1187 € - 1,0633 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natural

10322949

Intervalo de preços
1,143 € - 1,0855 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 60.0 mm 50.0 mm Natural

10050644

Intervalo de preços
7,6712 € - 7,2851 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    68.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    60.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    68.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 6.0 mm Preto

10049921

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
19636 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

10116333

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    10.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Natural

10116371

Intervalo de preços
0,7141 € - 0,6786 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    15.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

10116418

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6687 €

Níveis de stock
15900 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Preto

10323403

Intervalo de preços
1,6967 € - 1,6131 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Preto

10323441

Intervalo de preços
2,8846 € - 2,7418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento do eixo
    28.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10116340

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
10100 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    10.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Preto

10116388

Intervalo de preços
0,7141 € - 0,6786 €

Níveis de stock
21200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    15.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10116425

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6687 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Preto

10323496

Intervalo de preços
3,5267 € - 3,349 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    36.0 mm
  • Comprimento do eixo
    24.0 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Preto

10323533

Intervalo de preços
6,3669 € - 6,0464 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    44.0 mm
  • Comprimento do eixo
    38.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Preto

10323489

Intervalo de preços
2,9957 € - 2,8518 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    36.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Preto

10323526

Intervalo de preços
5,7037 € - 5,417 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    44.0 mm
  • Comprimento do eixo
    28.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Preto

10323410

Intervalo de preços
1,8289 € - 1,7379 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Preto

10323458

Intervalo de preços
2,9512 € - 2,8074 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante