Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,5472 € - 0,577 € 986 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,6145 € - 0,6466 € 1457 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,6798 € - 0,7151 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.0 mm
Sim
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,997 € - 1,0501 € 147 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,0523 € - 1,1075 € 35 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
1,1828 € - 1,2446 € 131 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natural

10322765

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5472 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    3.0 mm
  • Comprimento total
    4.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

10322802

Intervalo de preços
0,6466 € - 0,6145 €

Níveis de stock
1457 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    4.5 mm
  • Comprimento total
    5.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

10322840

Intervalo de preços
0,7151 € - 0,6798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

10322888

Intervalo de preços
1,0501 € - 0,997 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natural

10322925

Intervalo de preços
1,1075 € - 1,0523 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

10322963

Intervalo de preços
1,2446 € - 1,1828 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante