Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
3,8356 € - 4,0344 € 2230 Em stock
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 370 Em stock
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
1,1894 € - 1,2535 € 124 Em stock
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
1,2712 € - 1,3398 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,9304 € - 5,1959 € 264 Em stock
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
4,2449 € - 4,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
0,5417 € - 0,5703 € 10382 Em stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,9838 € - 1,0358 € 6700 Em stock
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 255 Em stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 7400 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7439 € - 0,7826 € 8700 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € 195 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,6466 € - 0,6809 € 196 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
1,1075 € - 1,165 € 2984 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3758 € - 0,3946 € 33300 Em stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,2962 € - 0,3117 € 10400 Em stock
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,5593 € - 0,588 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,6245 € - 0,6565 € 588 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,7019 € - 0,7384 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 20.0 mm 11.5 mm Preto

10179062

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
2230 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 16.5 mm Preto

10179079

Intervalo de preços
4,4216 € - 4,2005 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 26.0 mm Natural

10050422

Intervalo de preços
1,2535 € - 1,1894 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    24.0 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    24.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Natural

10050484

Intervalo de preços
1,3398 € - 1,2712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    26.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    26.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 16.5 mm Preto

10179093

Intervalo de preços
5,1959 € - 4,9304 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 30.0 mm Preto

10050538

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    30.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
Rolamento flangeado 10.5 mm 15.0 mm Preto

10050040

Intervalo de preços
0,5703 € - 0,5417 €

Níveis de stock
10382 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.5 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 9.0 mm Preto

10178904

Intervalo de preços
1,0358 € - 0,9838 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 15.0 mm Preto

10050026

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 8.0 mm Preto

10050125

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    13.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    13.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 10.0 mm Preto

10050101

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7439 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    16.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

10322789

Intervalo de preços
0,6002 € - 0,5703 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Intervalo de preços
0,6809 € - 0,6466 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

10322932

Intervalo de preços
1,165 € - 1,1075 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 10.0 mm Preto

10178843

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 11.0 mm Preto

10049709

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3758 €

Níveis de stock
33300 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    9.0 mm
  • Comprimento total
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    9.0 mm
Rolamento flangeado 8.1 mm 10.8 mm Natural

10049976

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.1 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.1 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.1 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

10322772

Intervalo de preços
0,588 € - 0,5593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

10322819

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natural

10322857

Intervalo de preços
0,7384 € - 0,7019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante