Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
3,1286 € - 6,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Preto
PP
25.0 kg
24,8135 € - 26,1196 € 64 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória coberto
Preto
PA
35.0 kg
3,4072 € - 7,5334 € 260 Em stock
55.0 mm
Rodízio dupla roda
Prata,Preto
PA
55.0 kg
55,5067 € - 122,7039 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
3,4072 € - 7,5334 € 1880 Em stock
55.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Prata,Preto
PA
55.0 kg
2,5719 € - 5,6845 € 80 Em stock
45.0 mm
Rodízio dupla roda de placa fixa
Preto
PA
9,9395 € - 21,9596 € 1053 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
53,1789 € - 117,5436 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Cinzento
TPR
70.0 kg
5,7268 € - 12,6587 € 109 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Preto
PP
70.0 kg
4,2096 € - 9,305 € 190 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
40.0 kg
44,5578 € - 98,4989 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
2,8555 € - 6,313 € 125 Em stock
40.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
25.0 kg
4,1406 € - 9,1541 € 2214 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com furo para parafuso
Preto
PA
70.0 kg
3,8079 € - 8,4181 € 255 Em stock
60.0 mm
Rodízio coberto com roda de raios
Prata,Preto
PA
55.0 kg
30,7558 € - 67,9697 € 366 Em stock
35.0 mm
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
2,5657 € - 5,6732 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PP
60.0 kg
2,7047 € - 5,9781 € 3560 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda giratório não coberto
Preto
PA
60.0 kg
2,1794 € - 4,8183 € 2700 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
48,1113 € - 106,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
11,2991 € - 24,9775 € 572 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
  • de 5
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Preto

10352038

Intervalo de preços
6,9138 € - 3,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 50.0 mm 35.0 kg Placa quadrada Preto

10292471

Intervalo de preços
26,1196 € - 24,8135 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória coberto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 55.0 mm 55.0 kg Haste Gripneck Prata,Preto

10302668

Intervalo de preços
7,5334 € - 3,4072 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 120.0 mm 70.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292563

Intervalo de preços
122,7039 € - 55,5067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 55.0 mm 55.0 kg Montagem com parafuso Prata,Preto

10302651

Intervalo de preços
7,5334 € - 3,4072 €

Níveis de stock
1880 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 45.0 mm Placa fixa Preto

10292433

Intervalo de preços
5,6845 € - 2,5719 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 60.0 mm 50.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292501

Intervalo de preços
21,9596 € - 9,9395 €

Níveis de stock
1053 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 120.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292600

Intervalo de preços
117,5436 € - 53,1789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Parafuso Preto

10277959

Intervalo de preços
12,6587 € - 5,7268 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    PP
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 40.0 mm 40.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292495

Intervalo de preços
9,305 € - 4,2096 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292556

Intervalo de preços
98,4989 € - 44,5578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10277645

Intervalo de preços
6,313 € - 2,8555 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270325

Intervalo de preços
9,1541 € - 4,1406 €

Níveis de stock
2214 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 60.0 mm 55.0 kg Haste Gripneck Prata,Preto

10302644

Intervalo de preços
8,4181 € - 3,8079 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio coberto com roda de raios
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio com haste recartilhada 35.0 mm 10.0 kg Preto

10292334

Intervalo de preços
67,9697 € - 30,7558 €

Níveis de stock
366 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Preto

10280188

Intervalo de preços
5,6732 € - 2,5657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 60.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280140

Intervalo de preços
5,9781 € - 2,7047 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda giratório não coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280164

Intervalo de preços
4,8183 € - 2,1794 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292624

Intervalo de preços
106,3681 € - 48,1113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 60.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292518

Intervalo de preços
24,9775 € - 11,2991 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado