Menu Procurar

Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

Rodízio de orifício de parafuso com pneu de plástico e caixa em aço com banho de zinco.
Referência da Essentra:

10277645

Número de peça do fabricante:

494728

125 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 6,313 €
125 - 624 3,0059 €
625 + 2,8555 €
Embalagem padrão: 125

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

157,83 €

25 x 6,313 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da roda Polipropileno
Material da armação do rodízio Aço
Cor Preto
Tipo de rodízio Rodízio com furo para parafuso
Tipo de montagem Furo do parafuso
Capacidade de carga 25.0 kg
Largura da roda 17.5 mm
Diâmetro da roda 40.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos