Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
12,736 € - 28,1483 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com haste roscada
80.0 kg
7,7749 € - 17,1788 € 96 Em stock
63.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
18,6809 € - 41,2969 € 7 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
30,5178 € - 67,4777 € 4 Em stock
125.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
6,3892 € - 14,1429 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
60.0 kg
14,3439 € - 31,7131 € 115 Em stock
75.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
90.0 kg
3,5309 € - 7,8045 € 188 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
35.0 kg
5,9449 € - 13,1592 € 166 Em stock
75.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
4,2679 € - 9,4335 € 50 Em stock
63.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
40.0 kg
18,5857 € - 41,0748 € 120 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
27,154 € - 60,0096 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
12,5244 € - 13,1873 € 12 Em stock
125.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
7,2777 € - 16,0681 € 50 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
9,8271 € - 21,7168 € 281 Em stock
63.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
8,399 € - 18,5646 € 80 Em stock
75.0 mm
Rodízio com haste roscada
60.0 kg
61,2865 € - 64,5123 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
110.0 kg
34,8231 € - 76,9663 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
20,7225 € - 45,8243 € 92 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
18,9348 € - 41,847 € 50 Em stock
60.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
29,9149 € - 66,1237 € 1 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
  • de 8
Rodízio com haste roscada 125.0 mm (D) 33.0 mm (L)

10283646

Intervalo de preços
28,1483 € - 12,736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Haste roscada Cinzento

10283325

Intervalo de preços
17,1788 € - 7,7749 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283578

Intervalo de preços
41,2969 € - 18,6809 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10276372

Intervalo de preços
67,4777 € - 30,5178 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 65.0 mm 60.0 kg Orifício não passante Preto

10193303

Intervalo de preços
14,1429 € - 6,3892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda 75.0 mm 90.0 kg Furo do parafuso Preto

10193389

Intervalo de preços
31,7131 € - 14,3439 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277799

Intervalo de preços
7,8045 € - 3,5309 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269534

Intervalo de preços
13,1592 € - 5,9449 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277805

Intervalo de preços
9,4335 € - 4,2679 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10276358

Intervalo de preços
41,0748 € - 18,5857 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10276365

Intervalo de preços
60,0096 € - 27,154 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269350

Intervalo de preços
13,1873 € - 12,5244 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269336

Intervalo de preços
16,0681 € - 7,2777 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio com haste roscada 63.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283660

Intervalo de preços
21,7168 € - 9,8271 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 75.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283615

Intervalo de preços
18,5646 € - 8,399 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio Linea 125.0 mm 110.0 kg Bolt Hole PA Preto

10637449

Intervalo de preços
64,5123 € - 61,2865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Montagem com parafuso Branco

10276440

Intervalo de preços
76,9663 € - 34,8231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10276433

Intervalo de preços
45,8243 € - 20,7225 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10276426

Intervalo de preços
41,847 € - 18,9348 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10276464

Intervalo de preços
66,1237 € - 29,9149 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado