Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10276372
494466
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 11 | 67,4777 € |
| 12 - 59 | 32,1363 € |
| 60 + | 30,5178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material da roda | PA |
|---|---|
| Material da armação do rodízio | Aço inoxidável |
| Cor | Branco |
| Tipo de rodízio | Rodízio com furo para parafuso |
| Tipo de montagem | Furo do parafuso |
| Capacidade de carga | 80.0 kg |
| Capacidade de carga | 80.0 kg |
| Largura da roda | 1.063 in |
| Largura da roda | 27.0 mm |
| Diâmetro da roda | 125.0 mm |
| Diâmetro da roda | 4.921 in |
| Material completo da carcaça do rodízio | Aço inoxidável |
| Altura geral | 156.0 mm |
| Altura geral | 6.142 in |
| Código do material | 7326909890 |