Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
6,9181 € - 15,2959 € 72 Em stock
63.0 mm
Rodízio com haste roscada
60.0 kg
4,5876 € - 10,1403 € 208 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
40.0 kg
4,8368 € - 10,6918 € 1283 Em stock
63.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
3,9332 € - 8,696 € 120 Em stock
40.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
25.0 kg
16,7028 € - 36,9281 € 6 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
9,1395 € - 20,2147 € 83 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
10,2184 € - 22,5842 € 25 Em stock
125.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
6,0401 € - 13,3284 € 144 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com furo para parafuso
70.0 kg
5,3234 € - 11,7681 € 48 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
6,971 € - 15,4229 € 113 Em stock
63.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
6,2093 € - 13,741 € 1 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
50.0 kg
11,985 € - 26,4876 € 84 Em stock
60.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
6,167 € - 13,6457 € 156 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada
40.0 kg
4,7525 € - 10,5085 € 121 Em stock
63.0 mm
Rodízio para placa giratória
40.0 kg
4,0038 € - 8,8492 € 134 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste roscada
25.0 kg
6,6959 € - 14,8093 € 180 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
5,2268 € - 11,5537 € 136 Em stock
63.0 mm
Rodízio com haste roscada
40.0 kg
8,0288 € - 17,7289 € 64 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
5,2388 € - 11,5856 € 1 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
4,4897 € - 9,9245 € 1059 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada
35.0 kg
  • de 8
Rodízio com haste roscada 63.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283608

Intervalo de preços
15,2959 € - 6,9181 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 50.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269510

Intervalo de preços
10,1403 € - 4,5876 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 63.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269527

Intervalo de preços
10,6918 € - 4,8368 €

Níveis de stock
1283 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277782

Intervalo de preços
8,696 € - 3,9332 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10276341

Intervalo de preços
36,9281 € - 16,7028 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269558

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269565

Intervalo de preços
22,5842 € - 10,2184 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10292655

Intervalo de preços
13,3284 € - 6,0401 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269541

Intervalo de preços
11,7681 € - 5,3234 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Cinzento

10277768

Intervalo de preços
15,4229 € - 6,971 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Screw on
Rodízio com haste roscada 80.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283301

Intervalo de preços
13,741 € - 6,2093 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 60.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283554

Intervalo de preços
26,4876 € - 11,985 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 50.0 mm (D) 24.0 mm (L)

10283592

Intervalo de preços
13,6457 € - 6,167 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Parafuso Cinzento

10277737

Intervalo de preços
10,5085 € - 4,7525 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada 40.0 mm (D) 24.0 mm (L)

10283271

Intervalo de preços
8,8492 € - 4,0038 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Haste roscada Cinzento

10283318

Intervalo de preços
14,8093 € - 6,6959 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 63.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10283295

Intervalo de preços
11,5537 € - 5,2268 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Haste roscada Cinzento

10283332

Intervalo de preços
17,7289 € - 8,0288 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10277744

Intervalo de preços
11,5856 € - 5,2388 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada 50.0 mm (D) 24.0 mm (L)

10283288

Intervalo de preços
9,9245 € - 4,4897 €

Níveis de stock
1059 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem