Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,1377 € - 0,153 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
14.5 mm
Cinzento
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0597 € - 0,0663 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.0 mm
Branco
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,108 € - 0,1201 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
15.0 mm
Branco
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
14.5 mm
Cinzento
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1963 € - 0,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.0 mm
Cinzento
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2991 € - 0,3324 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
15.0 mm
Cinzento
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,7245 € - 0,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
24.0 mm
Branco
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,3852 € - 0,4281 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
14.5 mm
Branco
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,5997 € - 0,6663 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
19.0 mm
Branco
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3852 € - 0,4281 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
14.5 mm
Cinzento
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,3468 € - 0,3854 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
24.5 mm
Cinzento
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4962 € - 0,5513 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
25.0 mm
Branco
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,621 € - 0,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
24.5 mm
Cinzento
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,621 € - 0,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
24.5 mm
Branco
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
Cinzento
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
Cinzento
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
Branco
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4657 € - 0,5175 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
21.5 mm
Cinzento
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4657 € - 0,5175 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
21.5 mm
Branco
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4962 € - 0,5513 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
25.0 mm
Cinzento
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 33.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20770617

Intervalo de preços
0,153 € - 0,1377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm Branco LDPE - PIR

20769871

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm Branco LDPE - PIR

20770600

Intervalo de preços
0,1201 € - 0,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20766931

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20767976

Intervalo de preços
0,2182 € - 0,1963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768102

Intervalo de preços
0,3324 € - 0,2991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 100.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768393

Intervalo de preços
0,805 € - 0,7245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768201

Intervalo de preços
0,4281 € - 0,3852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 80.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20766948

Intervalo de preços
0,6663 € - 0,5997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768171

Intervalo de preços
0,4281 € - 0,3852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768621

Intervalo de preços
0,3854 € - 0,3468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768676

Intervalo de preços
0,5513 € - 0,4962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserção de tubo retangular 140.0 mm 80.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768720

Intervalo de preços
0,69 € - 0,621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 140.0 mm 80.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768737

Intervalo de preços
0,69 € - 0,621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768843

Intervalo de preços
0,8338 € - 0,7504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768874

Intervalo de preços
0,8338 € - 0,7504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768850

Intervalo de preços
0,8338 € - 0,7504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768805

Intervalo de preços
0,5175 € - 0,4657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 30.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768812

Intervalo de preços
0,5175 € - 0,4657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768669

Intervalo de preços
0,5513 € - 0,4962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm