Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,4675 € - 0,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
24.0 mm
Preto
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,6262 € - 0,9742 € 200 Em stock
40.0 mm
21.5 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4379 € - 0,6812 € 90 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,2325 € - 0,3617 € 450 Em stock
20.0 mm
21.5 mm
Preto
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,128 € - 0,1991 € 1140 Em stock
40.0 mm
12.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0883 € - 0,1374 € 800 Em stock
25.0 mm
14.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,096 € - 0,1493 € 2950 Em stock
15.0 mm
14.5 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € 2599 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Preto
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € 6000 Em stock
10.0 mm
10.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,066 € - 0,1026 € 1500 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0396 € - 0,0617 € 2500 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 2500 Em stock
15.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0559 € - 0,087 € 1400 Em stock
20.0 mm
14.0 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1058 € - 0,1646 € 1575 Em stock
25.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0548 € - 0,0853 € 4350 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1008 € - 0,1568 € 1900 Em stock
20.0 mm
14.5 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0446 € - 0,0695 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1113 € - 0,1731 € 867 Em stock
30.0 mm
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € 3500 Em stock
10.0 mm
12.0 mm
Preto
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0724 € - 0,1127 € 2800 Em stock
30.0 mm
13.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591236

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,4675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591366

Intervalo de preços
0,9742 € - 0,6262 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591311

Intervalo de preços
0,6812 € - 0,4379 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591267

Intervalo de preços
0,3617 € - 0,2325 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590925

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,128 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590901

Intervalo de preços
0,1374 € - 0,0883 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590932

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,096 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590871

Intervalo de preços
0,1376 € - 0,0884 €

Níveis de stock
2599 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590802

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590840

Intervalo de preços
0,1026 € - 0,066 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590789

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0396 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590819

Intervalo de preços
0,0707 € - 0,0455 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590895

Intervalo de preços
0,087 € - 0,0559 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590956

Intervalo de preços
0,1646 € - 0,1058 €

Níveis de stock
1575 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590833

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0548 €

Níveis de stock
4350 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590949

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,1008 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590826

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590963

Intervalo de preços
0,1731 € - 0,1113 €

Níveis de stock
867 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590888

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0551 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590918

Intervalo de preços
0,1127 € - 0,0724 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm