Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções PCR

Em stock

Os insertos de tubo retangulares são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILRPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B H h A Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,3956 € - 0,6155 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3287 € - 0,3652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4783 € - 0,5314 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0342 € - 0,0533 € 3600 Em stock
0,2319 € - 0,3607 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2016 € - 0,3137 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4662 € - 0,518 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2958 € - 0,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4783 € - 0,5314 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0582 € - 0,0906 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7706 € - 0,8563 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,6377 € - 0,7086 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,088 € - 0,0978 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0265 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,9566 € - 1,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0957 € - 0,1489 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0445 € - 0,0495 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7262 € - 0,8069 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4497 € - 0,4997 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0908 € - 0,1413 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 4
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752132

Intervalo de preços
0,6155 € - 0,3956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20752224

Intervalo de preços
0,3652 € - 0,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PCR

20752279

Intervalo de preços
0,5314 € - 0,4783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20752347

Intervalo de preços
0,0533 € - 0,0342 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752187

Intervalo de preços
0,3607 € - 0,2319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752101

Intervalo de preços
0,3137 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20752149

Intervalo de preços
0,518 € - 0,4662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752200

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,2958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20752248

Intervalo de preços
0,5314 € - 0,4783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 10.0 mm Preto LDPE - PCR

20752415

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20752309

Intervalo de preços
0,8563 € - 0,7706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 140.0 mm 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20752255

Intervalo de preços
0,7086 € - 0,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm Preto LDPE - PCR

20752507

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm Preto LDPE - PCR

20752323

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm Preto LDPE - PCR

20752262

Intervalo de preços
1,0629 € - 0,9566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20752538

Intervalo de preços
0,1489 € - 0,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752439

Intervalo de preços
0,0495 € - 0,0445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20752163

Intervalo de preços
0,8069 € - 0,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20752231

Intervalo de preços
0,4997 € - 0,4497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PCR

20752477

Intervalo de preços
0,1413 € - 0,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000