Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 150.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752279

Número de peça do fabricante:

20752279

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
175 - 874 0,5175 €
875 + 0,4657 €
Embalagem padrão: 175

Encomendar em múltiplos de 175

Preço total:

90,56 €

175 x 0,5175 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 150.0 mm
B 30.0 mm
h 6.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos