Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752149

Número de peça do fabricante:

20752149

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,5044 €
750 + 0,4539 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

75,66 €

150 x 0,5044 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 100.0 mm
B 50.0 mm
h 6.0 mm
H 24.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 4.5 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos