Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos fixadores

Em stock

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,235 € - 0,2611 € 5508 Em stock
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,135 € - 0,15 € 6888 Em stock
6.4 mm
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1125 € - 0,125 € 28013 Em stock
3.9 mm
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1275 € - 0,1416 € 3047 Em stock
4.7 mm
Natural
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1312 € - 0,1458 € 1262 Em stock
4.7 mm
Natural
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 Em stock
5.5 mm
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,139 € - 0,1545 € 403 Em stock
7.8 mm
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0811 € - 0,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0534 € - 0,0659 € 998 Em stock
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1126 € - 0,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1015 € - 0,1253 € 890 Em stock
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1015 € - 0,1253 € Solicite o prazo de entrega aqui
4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0787 € - 0,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1012 € - 0,1249 € 250 Em stock
4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1018 € - 0,1257 € 986 Em stock
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,0534 € - 0,0659 € 470 Em stock
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 986 Em stock
4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1015 € - 0,1253 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1499 € - 0,1851 € 6000 Em stock
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
  • de 2
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

10002445

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,235 €

Níveis de stock
5508 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetal Natural

10002483

Intervalo de preços
0,15 € - 0,135 €

Níveis de stock
6888 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Natural

10002452

Intervalo de preços
0,125 € - 0,1125 €

Níveis de stock
28013 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Natural

10002469

Intervalo de preços
0,1416 € - 0,1275 €

Níveis de stock
3047 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Natural

10002476

Intervalo de preços
0,1458 € - 0,1312 €

Níveis de stock
1262 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Natural

10002506

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,1432 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Natural

10002490

Intervalo de preços
0,1545 € - 0,139 €

Níveis de stock
403 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    7.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Pino fixador Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366233

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366257

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0534 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4 mm 4 mm (GP)

10366295

Intervalo de preços
0,139 € - 0,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4 mm
  • Comprimento da âncora
    10.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366332

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,1015 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    10.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366264

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 mm
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366301

Intervalo de preços
0,0972 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 mm
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4 mm 4 mm (GP)

10366349

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4 mm
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366288

Intervalo de preços
0,1249 € - 0,1012 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366325

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1018 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366240

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0534 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366271

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366318

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366363

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1499 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 mm
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm