Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos fixadores

Em stock

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2036 € - 0,2514 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,1019 € - 0,1258 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,203 € - 0,2506 € 1500 Em stock
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,2036 € - 0,2514 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,1365 € - 0,1685 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,2033 € - 0,251 € 1000 Em stock
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1371 € - 0,1693 € 1000 Em stock
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,1353 € - 0,1671 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,1499 € - 0,1851 € 6000 Em stock
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
  • de 2
Pino fixador Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366417

Intervalo de preços
0,2514 € - 0,2036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 mm
  • Comprimento da âncora
    10.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366455

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Comprimento da âncora
    13.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366431

Intervalo de preços
0,2506 € - 0,203 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    11.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366424

Intervalo de preços
0,2514 € - 0,2036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    10.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366400

Intervalo de preços
0,1685 € - 0,1365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Comprimento da âncora
    13.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366448

Intervalo de preços
0,251 € - 0,2033 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    12.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366387

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,1371 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    11.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366394

Intervalo de preços
0,1671 € - 0,1353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    12.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366363

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1499 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 mm
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366356

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm