Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos de bloqueio ajustado

Em stock

Uma cavilha de bloqueio por encaixe cria uma união rápida e eficaz que é rápida e fácil de montar; especialmente útil para aplicações que não permitem a utilização de parafusos e porcas.

As cavilhas de bloqueio por encaixe são uma opção ideal para fixar conectores a painéis de circuitos impressos (PCB) antes de soldar. Além disso, também podem ser utilizadas como fixador de painéis de pressão comuns. São fáceis de utilizar, basta inserir no furo do painel e pressionar. Proporcionam um acabamento impecável.

Esta gama conta com cavilhas de bloqueio por encaixe com um design em forma de seta, para uma fixação mais firme e oferece uma vasta gama de fixação.

As cavilhas de bloqueio por encaixe bloqueiam-se facilmente em furos pré-perfurados e contam com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,093 € - 0,0985 € 17770 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 79700 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1343 € - 0,1622 € 1321 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,1396 € - 0,1695 € 1773 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,263 € - 0,301 € 2644 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
0,1343 € - 0,1622 € 15764 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,1396 € - 0,1695 € 200 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 2698 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
0,1343 € - 0,1622 € 39630 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1549 € - 0,1768 € 874 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
0,1343 € - 0,1622 € 6263 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,2221 € - 0,2543 € 280222 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
  • de 2
Rebite de encaixe 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026465

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,093 €

Níveis de stock
17770 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026410

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026274

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
79700 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10026243

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
1321 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026434

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10171752

Intervalo de preços
0,301 € - 0,263 €

Níveis de stock
2644 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026304

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
15764 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026342

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026472

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026250

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
2698 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026236

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
39630 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10026496

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1549 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026380

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
6263 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10026403

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,2221 €

Níveis de stock
280222 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C