Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos de bloqueio ajustado

Em stock

Uma cavilha de bloqueio por encaixe cria uma união rápida e eficaz que é rápida e fácil de montar; especialmente útil para aplicações que não permitem a utilização de parafusos e porcas.

As cavilhas de bloqueio por encaixe são uma opção ideal para fixar conectores a painéis de circuitos impressos (PCB) antes de soldar. Além disso, também podem ser utilizadas como fixador de painéis de pressão comuns. São fáceis de utilizar, basta inserir no furo do painel e pressionar. Proporcionam um acabamento impecável.

Esta gama conta com cavilhas de bloqueio por encaixe com um design em forma de seta, para uma fixação mais firme e oferece uma vasta gama de fixação.

As cavilhas de bloqueio por encaixe bloqueiam-se facilmente em furos pré-perfurados e contam com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,263 € - 0,301 € 6342 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
0,263 € - 0,301 € 28512 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
0,1311 € - 0,1582 € 12000 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,1343 € - 0,1622 € 1350 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,1343 € - 0,1622 € 240 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 12948 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1343 € - 0,1622 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,2221 € - 0,2543 € 15065 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 14180 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1396 € - 0,1695 € 2998 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 2135 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 500 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1269 € - 0,1534 € 9998 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1343 € - 0,1622 € 5954 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,2221 € - 0,2543 € 162976 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
0,263 € - 0,301 € 1191 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
0,2338 € - 0,244 € 36744 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,0793 € - 0,0841 € 9280 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 4110 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1396 € - 0,1695 € 2897 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
  • de 2
Rebite de encaixe 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10171714

Intervalo de preços
0,301 € - 0,263 €

Níveis de stock
6342 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10171745

Intervalo de preços
0,301 € - 0,263 €

Níveis de stock
28512 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10488218

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1311 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026281

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026328

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026366

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
12948 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026397

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    18 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10171721

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,2221 €

Níveis de stock
15065 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026441

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
14180 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026489

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026267

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
2135 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026298

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026373

Intervalo de preços
0,1534 € - 0,1269 €

Níveis de stock
9998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10026335

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
5954 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10171738

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,2221 €

Níveis de stock
162976 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10171707

Intervalo de preços
0,301 € - 0,263 €

Níveis de stock
1191 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10026427

Intervalo de preços
0,244 € - 0,2338 €

Níveis de stock
36744 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026311

Intervalo de preços
0,0841 € - 0,0793 €

Níveis de stock
9280 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026359

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
4110 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026458

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
2897 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C