10026250
SLP-1-236-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1579 € |
| 5000 - 9999 | 0,1465 € |
| 10000 - 19999 | 0,1384 € |
| 20000 + | 0,1308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 0.316 in |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 8 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.236 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 6.0 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 2.5 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 0.098 in |
| Diâmetro da cabeça | 5.3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.210 in |
| Altura da cabeça | 0.050 in |
| Altura da cabeça | 1.3 mm |
| Temperatura mínima de operação | -40 °F |
| Temperatura mínima de operação | -40 °C |
| Tipo | 2 |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
| Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
| Tipo de rebite | Fecho de pressão |
| Cor | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar