Menu Procurar

Rebites de encaixe

Em stock

Os rebites de encaixe são fixadores práticos utilizados principalmente quando o acesso ao painel é limitado ou restrito num lado. Isto significa que tendem a ser instalado no lado traseiro (oculto) da aplicação, permitindo a união dos componentes.

Adequados para aplicações de intensidade média; estes rebites podem ser utilizados em vez de adesivos, parafusos e porcas. Os rebites de encaixe unem dois materiais de forma permanente. São ideais para aplicações finas e adequados para vários materiais, incluindo materiais, metais e plásticos.

Fáceis de instalar com um martelo ou com uma ferramenta de rebitagem especial. Os rebites de encaixe são inseridos num furo do painel apertado, unindo os dois materiais a rebitar.

A nossa gama de rebites de encaixe é forte, mas com um peso leve. Oferece boas propriedades de isolamento elétrico, bem como resistência às vibrações, abrasões e corrosão.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6 com policarbonato (PC)
  • Cores: bege, preto, cinzento, natural e branco
  • Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Esta gama conta com opções que podem ser instaladas utilizando uma pistola de rebitagem, disponível para compra em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,9163 € - 0,9638 € 1277 Em stock
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3446 € - 0,3627 € 2994 Em stock
5.7 mm
Branco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 8990 Em stock
4.1 mm
Cinzento
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2195 € - 0,2312 € 16770 Em stock
4.9 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,1862 € - 0,196 € 990 Em stock
4.1 mm
Bege
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,3444 € - 0,3625 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
Bege
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3415 € - 0,3603 € 7900 Em stock
4.1 mm
Preto
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,6421 € - 0,6754 € 26400 Em stock
4.9 mm
Preto
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,7958 € - 0,8378 € 786 Em stock
5.7 mm
Preto
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,0879 € - 0,1085 € 3288 Em stock
4.7 mm
Natural
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1278 € - 0,1577 € 995 Em stock
6.4 mm
Natural
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1848 € - 0,1945 € 410 Em stock
6.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,0691 € - 0,0853 € 7712 Em stock
3.2 mm
Natural
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,157 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
Cinzento
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,157 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
Bege
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,2974 € - 0,6576 € 9000 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon; Acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
  • de 3
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Branco

10153178

Intervalo de preços
0,9638 € - 0,9163 €

Níveis de stock
1277 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Branco

10203736

Intervalo de preços
0,3627 € - 0,3446 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Cinzento

10338001

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
8990 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Cinzento

10203569

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2195 €

Níveis de stock
16770 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 7.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    11.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Bege

10338032

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Bege

10587218

Intervalo de preços
0,3625 € - 0,3444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 - 11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Preto

10311189

Intervalo de preços
0,3603 € - 0,3415 €

Níveis de stock
7900 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Preto

10311226

Intervalo de preços
0,6754 € - 0,6421 €

Níveis de stock
26400 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 7.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    11.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Preto

10153222

Intervalo de preços
0,8378 € - 0,7958 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 - 11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite de expansão 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223345

Intervalo de preços
0,1085 € - 0,0879 €

Níveis de stock
3288 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 4.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Comprimento da âncora
    11.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3 mm
Rebite de expansão 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Natural

10223369

Intervalo de preços
0,1577 € - 0,1278 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 4.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Comprimento da âncora
    14.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    3 mm
Rebite de expansão 6.4 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223352

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Comprimento da âncora
    12.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
Rebite de expansão 3.2 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223338

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0691 €

Níveis de stock
7712 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    9.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
Rebite cego 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm PC Cinzento

10337981

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    2.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm PC Bege

10337998

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    2.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 6.4 mm 4.0 mm 6.0 mm Nylon; Acetal Preto

10406816

Intervalo de preços
0,6576 € - 0,2974 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Comprimento da âncora
    17.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm