Menu Procurar

Rebites de encaixe

Em stock

Os rebites de encaixe são fixadores práticos utilizados principalmente quando o acesso ao painel é limitado ou restrito num lado. Isto significa que tendem a ser instalado no lado traseiro (oculto) da aplicação, permitindo a união dos componentes.

Adequados para aplicações de intensidade média; estes rebites podem ser utilizados em vez de adesivos, parafusos e porcas. Os rebites de encaixe unem dois materiais de forma permanente. São ideais para aplicações finas e adequados para vários materiais, incluindo materiais, metais e plásticos.

Fáceis de instalar com um martelo ou com uma ferramenta de rebitagem especial. Os rebites de encaixe são inseridos num furo do painel apertado, unindo os dois materiais a rebitar.

A nossa gama de rebites de encaixe é forte, mas com um peso leve. Oferece boas propriedades de isolamento elétrico, bem como resistência às vibrações, abrasões e corrosão.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6 com policarbonato (PC)
  • Cores: bege, preto, cinzento, natural e branco
  • Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Esta gama conta com opções que podem ser instaladas utilizando uma pistola de rebitagem, disponível para compra em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,3378 € - 0,3555 € 490 Em stock
5.7 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,1528 € - 0,1609 € 26900 Em stock
3.3 mm
Bege
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,3127 € - 0,3294 € 4165 Em stock
Preto
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,347 € - 0,3658 € 5840 Em stock
4.1 mm
Preto
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,353 € - 0,3716 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3295 € - 0,3468 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
Bege
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,3184 € - 0,3349 € 1169 Em stock
3.3 mm
Preto
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,4322 € - 0,4553 € 69 Em stock
4.9 mm
Preto
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3363 € - 0,354 € 9847 Em stock
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3947 € - 0,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2431 € - 0,2564 € 20 Em stock
4.1 mm
Branco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,955 € - 1,0048 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,7792 € - 0,8212 € 9051 Em stock
5.7 mm
Branco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,1862 € - 0,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
Cinzento
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,2279 € - 0,2398 € 5493 Em stock
4.9 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
Bege
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,304 € - 0,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,3504 € - 0,3691 € 3444 Em stock
Preto
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,6853 € - 0,7206 € 7705 Em stock
4.9 mm
Preto
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,9163 € - 0,9638 € 1277 Em stock
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
  • de 3
Rebite cego 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Cinzento

10203729

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3378 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Bege

10337974

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1528 €

Níveis de stock
26900 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 3.5 mm 6.5 mm Preto

10311165

Intervalo de preços
0,3294 € - 0,3127 €

Níveis de stock
4165 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Preto
Rebite cego 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Preto

10311202

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,347 €

Níveis de stock
5840 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Cinzento

10203743

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 - 11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Bege

10587188

Intervalo de preços
0,3468 € - 0,3295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Preto

10153130

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,3184 €

Níveis de stock
1169 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Preto

10311219

Intervalo de preços
0,4553 € - 0,4322 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natural

10280928

Intervalo de preços
0,354 € - 0,3363 €

Níveis de stock
9847 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite cego 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10280959

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Forma da cabeça do rebite
    Barra de esforço
Rebite cego 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Branco

10153147

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Branco

10153185

Intervalo de preços
1,0048 € - 0,955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 7.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    11.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Branco

10311257

Intervalo de preços
0,8212 € - 0,7792 €

Níveis de stock
9051 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 - 11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Cinzento

10338025

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Cinzento

10338087

Intervalo de preços
0,2398 € - 0,2279 €

Níveis de stock
5493 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Bege

10337950

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 1.5 mm 3.5 mm Preto

10311158

Intervalo de preços
0,3206 € - 0,304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Preto
Rebite cego 3.5 mm 6.0 mm Preto

10311196

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3504 €

Níveis de stock
3444 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
Rebite cego 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Preto

10311233

Intervalo de preços
0,7206 € - 0,6853 €

Níveis de stock
7705 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Branco

10153178

Intervalo de preços
0,9638 € - 0,9163 €

Níveis de stock
1277 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm