Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10406816
61BR250157236
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6576 € |
| 1000 - 4999 | 0,3131 € |
| 5000 + | 0,2974 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.157 - 0.236 in |
|---|---|
| Intervalo de espessura do painel compatível | 4.0 - 6.0 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
| Comprimento da âncora | 17.8 mm |
| Comprimento da âncora | 0.701 in |
| Diâmetro da cabeça | 16.8 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.661 in |
| Altura da cabeça | 2.5 mm |
| Altura da cabeça | 0.098 in |
| Tipo de rebite | Rebite de encaixe |
| Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
| Cor | Preto |
| Material | Nylon; Acetal |
| Material completo | Nylon; Acetal |