Menu Procurar

Rebites de encaixe - pressão

Em stock

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento do pino Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1759 € - 0,1852 € 45000 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2143 € - 0,2256 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0739 € - 0,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1881 € - 0,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1528 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2044 € - 0,2151 € 39838 Em stock
Branco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1867 € - 0,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1118 € - 0,1176 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1638 € - 0,1724 € 82 Em stock
Preto
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1665 € - 0,1752 € 2828 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,112 € - 0,1179 € 1676 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1665 € - 0,1752 € 13458 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1976 € - 0,208 € 159542 Em stock
Branco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2165 € - 0,2279 € 150624 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,4493 € - 0,473 € 21000 Em stock
Preto
Nylon 6
6.4 mm
24.0 mm
0,2314 € - 0,2435 € 99849 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8513 € - 0,8961 € 2585 Em stock
Preto
PSU
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1678 € - 0,1766 € 4857 Em stock
Preto
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0865 € - 0,091 € 6196 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
  • de 8
N/A Preto 1.3 mm 2.0 mm (GP)

10172483

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
45000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.2 mm
  • Comprimento do pino
    3.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 4.3 mm 5.2 mm (GP)

10645024

Intervalo de preços
0,2256 € - 0,2143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Comprimento do pino
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10174081

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Branco 0.6 mm 1.2 mm (GP)

10172476

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Comprimento do pino
    2.8 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 2.4 mm 4.0 mm (GP)

10366509

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    12.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
N/A Branco 3.7 mm 4.4 mm (GP)

10172551

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2044 €

Níveis de stock
39838 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 3.7 mm 4.4 mm (GP)

10172544

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10173992

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 1.2 mm 4.5 mm (GP)

10366486

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.5 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10174104

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
2828 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 2.0 mm 6.5 mm (GP)

10173930

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,112 €

Níveis de stock
1676 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.2 mm
  • Comprimento do pino
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 2.1 mm 2.8 mm (GP)

10172506

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
13458 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Comprimento do pino
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Branco 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10173299

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
159542 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    12.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 3.5 mm 5.5 mm (GP)

10173305

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
150624 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Comprimento do pino
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    12.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Nylon 6 Preto

10321003

Intervalo de preços
0,473 € - 0,4493 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    23.0 mm
  • Comprimento do pino
    24.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 2.9 mm 3.6 mm (GP)

10173893

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
99849 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Comprimento do pino
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 3.7 mm 4.4 mm (GP)

10173909

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173657

Intervalo de preços
0,8961 € - 0,8513 €

Níveis de stock
2585 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Comprimento do pino
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    7.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 5.0 mm 6.0 mm (GP)

10174012

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
4857 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.5 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Preto 4.4 mm 5.5 mm (GP)

10173916

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
6196 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm