Menu Procurar

N/A Preto 1.2 mm 4.5 mm (GP)

Os Rebites de Pressão são uma solução de fixação rápida e fácil que pode ser instalada sem ferramentas! Rápidos e económicos, têm pernas especialmente concebidas que se expandem para unir firmemente e de forma permanente as peças componentes da solução. Encaixam-se com uma simples pressão e têm um acabamento cuidado e suave. Ideais para fixar painéis e aplicações de bastidores de servidores. Proporcionam uma união sólida por meio de fixação cega.
Referência da Essentra:

10366486

Número de peça do fabricante:

27SR1660240

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,177 €
5000 + 0,1682 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

177,00 €

1000 x 0,177 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 6 mm
Diâmetro da cabeça da cavilha 9.5 mm
Altura da cabeça da cavilha 2.1 mm
Diâmetro da cabeça 9.0 mm
Altura da cabeça 2.2 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 5.1 - 5.2 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.2 - 4.5 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6
Tipo de rebite Rebite de encaixe
Forma da cabeça do rebite Cogumelo
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos