Menu Procurar

Rebites de encaixe - pressão

Em stock

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento do pino Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,133 € - 0,1642 € 939 Em stock
Preto
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
0,0696 € - 0,0732 € 82748 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.2 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1974 € - 0,2078 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1403 € - 0,1477 € 49350 Em stock
Preto
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,3642 € - 0,3833 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2932 € - 0,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1339 € - 0,141 € 509048 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0727 € - 0,0764 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1501 € - 0,158 € 1011 Em stock
Preto
Nylon 6/66
2.5 mm
12.1 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1473 € - 0,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0863 € - 0,0908 € 2748 Em stock
Preto
Nylon 6/66
2.1 mm
9.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,3057 € - 0,3218 € 2220 Em stock
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,0736 € - 0,0776 € 56487 Em stock
Preto
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1556 € - 0,1639 € 3291 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1585 € - 0,1668 € 2030 Em stock
Preto
Nylon 6/66
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2352 € - 0,2476 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/66
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2974 € - 0,3131 € 891 Em stock
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1585 € - 0,1668 € 473948 Em stock
Preto
Nylon 6/66
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2932 € - 0,3087 € 30457 Em stock
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2306 € - 0,2428 € 92000 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • de 8
N/A Preto 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10366462

Intervalo de preços
0,1642 € - 0,133 €

Níveis de stock
939 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Comprimento do pino
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.9 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
Rebite de encaixe;Nylon 6/66;6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

10174159

Intervalo de preços
0,0732 € - 0,0696 €

Níveis de stock
82748 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 7.5 mm
N/A Branco 4.4 mm 5.0 mm (GP)

10172575

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    4.2 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 1.0 mm 3.0 mm (GP)

10172605

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
49350 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.2 mm
  • Comprimento do pino
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Bronzeado 1.2 mm 2.1 mm (GP)

10173534

Intervalo de preços
0,3833 € - 0,3642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.2 - 2.1 mm
N/A Bronzeado 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173480

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 2.0 mm
N/A Preto 1.3 mm 2.0 mm (GP)

10173879

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1339 €

Níveis de stock
509048 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.1 - 2.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 2.0 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10174135

Intervalo de preços
0,0764 € - 0,0727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm
N/A Preto 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10174234

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 7.5 mm
N/A Preto 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10174227

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.5 - 6.5 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10174210

Intervalo de preços
0,0908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm
N/A Bronzeado 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173572

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
2220 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
N/A Preto 2.7 mm 3.6 mm (GP)

10174074

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0736 €

Níveis de stock
56487 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 3.6 mm
N/A Preto 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10174203

Intervalo de preços
0,1639 € - 0,1556 €

Níveis de stock
3291 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
N/A Preto 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10174241

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.5 mm
  • Comprimento do pino
    12.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.2 mm
N/A Preto 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10430682

Intervalo de preços
0,2476 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Comprimento do pino
    9.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Bronzeado 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10173596

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
891 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.5 - 6.5 mm
Rebite de expansão 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Preto

10174180

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
473948 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 2.5 mm
N/A Bronzeado 7.5 mm 4.0 mm (GP)

10173503

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2932 €

Níveis de stock
30457 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 4.0 mm
N/A Preto 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10174128

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
92000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm