Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10174128
SRVO-4060B
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2428 € |
| 5000 + | 0,2306 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 6.0 mm |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 0.236 in |
| Diâmetro da cabeça | 0.252 in |
| Diâmetro da cabeça | 6.4 mm |
| Altura da cabeça | 0.063 in |
| Altura da cabeça | 1.6 mm |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.1 - 4.2 mm |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.161 - 0.165 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.138 - 0.177 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 3.5 - 4.5 mm |
| Cor | Preto |
| Material completo | Nylon 6/66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |