Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10174234
SRVO-5095B
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,158 € |
| 5000 + | 0,1501 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 0.374 in |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 9.5 mm |
| Diâmetro da cabeça | 12.1 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.476 in |
| Altura da cabeça | 0.098 in |
| Altura da cabeça | 2.5 mm |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.201 - 0.205 in |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.1 - 5.2 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.256 - 0.295 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 6.5 - 7.5 mm |
| Cor | Preto |
| Material completo | Nylon 6/66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |