Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,3357 € - 0,353 € 7368 Em stock
5.9 mm
Preto
Nylon 6/6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
0,2895 € - 0,3045 € 18509 Em stock
5.6 mm
Preto
Nylon 6/6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
0,7028 € - 0,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Preto
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Tipo 1
0,3584 € - 0,3778 € 90 Em stock
6.0 mm
Preto
Nylon 6/6
13 mm
2.5 - 10.0 mm
Type 2
0,4165 € - 0,4391 € 4395 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
0,9181 € - 0,9655 € 606 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Type 2
0,9051 € - 0,9536 € 100 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Type 2
0,3422 € - 0,3606 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 8.0 mm
Tipo 1
0,1448 € - 0,1524 € 52454 Em stock
5.8 mm
Preto
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
Tipo 1
0,2165 € - 0,2279 € 1059 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
0,2017 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,3775 € - 0,3974 € 3494 Em stock
3.5 mm
Natural
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,3669 € - 0,3864 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Tipo 1
0,3304 € - 0,3476 € 73 Em stock
3.3 mm
Preto
Nylon 6/6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,326 € - 0,3434 € 82 Em stock
6.0 mm
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Tipo 1
0,692 € - 0,7275 € 12211 Em stock
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Tipo 1
0,3584 € - 0,3778 € 2216 Em stock
6.8 mm
Preto
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 9.0 mm
Type 2
0,1948 € - 0,2051 € 117300 Em stock
2.7 mm
Preto
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 4.0 mm
Type 2
0,1515 € - 0,1595 € 5126 Em stock
5.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16 mm
3.0 - 15.0 mm
Tipo 1
0,1597 € - 0,1681 € 33748 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
Tipo 1
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091814

Intervalo de preços
0,353 € - 0,3357 €

Níveis de stock
7368 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.9 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 10.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091739

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,2895 €

Níveis de stock
18509 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.6 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 7.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Preto

10218228

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    20.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 14.4 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10217771

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 10.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon 6/6 Preto

10217832

Intervalo de preços
0,4391 € - 0,4165 €

Níveis de stock
4395 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    38.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 26.5 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Preto

10217894

Intervalo de preços
0,9655 € - 0,9181 €

Níveis de stock
606 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    33.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 22.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Nylon 6/6 Preto

10217931

Intervalo de preços
0,9536 € - 0,9051 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    30.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    31.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.5 - 23.4 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10218013

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 8.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Preto

10119365

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
52454 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 11.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164327

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
1059 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164365

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite Fir Tree 3.5 - NaN | 0.138 - NaN 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon Natural

10021033

Intervalo de preços
0,3974 € - 0,3775 €

Níveis de stock
3494 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.4 - 6.35 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Natural

10218051

Intervalo de preços
0,3864 € - 0,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 14.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Preto

10127148

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3304 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Preto

10218143

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,326 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 12.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Natural

10218211

Intervalo de preços
0,7275 € - 0,692 €

Níveis de stock
12211 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 14.4 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091852

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
2216 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.8 - 8.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 9.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091609

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
117300 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10119372

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
5126 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Preto

10119402

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
33748 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    23 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 19.0 mm