Menu Procurar

Rebites aparafusados de plástico

Em stock

Os rebites aparafusados de plástico são fixadores de libertação rápida, adequados para painéis de segurança e componentes que precisam de ser substituídos rapidamente. Podem ser facilmente instaladas, apertadas, desapertadas e removidas com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

A nossa gama inclui várias opções de material, incluindo rebites de nylon 6 e nylon 6/6 de cabeça cruzada para uma montagem e desmontagem fáceis. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. A gama em nylon aumenta a variedade com opções de elevada resistência fabricadas em nylon de impacto modificado, com várias opções do material da cavilha. A opção de cavilha em acetal é ideal para materiais maciços ou ocos, incluindo madeira, betão, gesso cartonado, metal, plástico, cerâmica ou argamassa. A opção de aço zincado oferece um excelente isolamento térmico e elétrico, bem como uma elevada força de tração. Também estão disponíveis opções em poliamida PA6, adequadas para diâmetros maiores e que oferecem uma elevada força de retenção.

  • Instalação rápida e fácil
  • Elevada força e versatilidade
  • Cores: branco, preto e natural
  • Modelos de cabeça: redonda, em barra e abobadada
  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça do rebite Altura da cabeça Diâmetro do furo Diâmetro da cabeça Estilo Intervalo de espessura do painel Tipo de drive Comprar
2000 Em stock
Barra de esforço
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
1000 Em stock
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
0,6017 € - 0,7429 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Cogumelo
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
0,6607 € - 0,8157 € 1999 Em stock
Cogumelo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
2000 Em stock
Cogumelo
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Cogumelo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Cabeça ranhurada
1000 Em stock
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
1000 Em stock
Cogumelo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Cabeça ranhurada
1000 Em stock
Barra de esforço
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Cabeça ranhurada
0,2585 € - 0,2721 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,3086 € - 0,3248 € 36000 Em stock
Barra de esforço
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,6268 € - 0,6599 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2555 € - 0,2692 € 16250 Em stock
Barra de esforço
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,3015 € - 0,3174 € 20059 Em stock
Barra de esforço
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
  • de 2
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Branco

10308837


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308806


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    38.1 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308844

Intervalo de preços
0,7429 € - 0,6017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Branco

10308714


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Branco

10308790


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308752

Intervalo de preços
0,8157 € - 0,6607 €

Níveis de stock
1999 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    38.1 mm
Rebite de aparafusar 4.8 mm 4.8 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308769


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308851


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    38.1 mm
Rebite de aparafusar 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Branco

10308721


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Branco

10308738


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
Rebite de aparafusar 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Branco

10308776


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308783


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Branco

10308745


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 4.8 mm 4.8 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308813


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
Rebite de aparafusar 4.8 mm 4.8 mm (GP) Aço;Nylon Branco

10308820


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Preto

10177839

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 8.0 mm (GP) Preto

10036389

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3086 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    7.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da âncora
    22.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 6.0 mm (GP) Preto

10036402

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    1.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
Rebite de aparafusar 8.0 mm (GP) Preto

10082140

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2555 €

Níveis de stock
16250 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da âncora
    10.7 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Preto

10082188

Intervalo de preços
0,3174 € - 0,3015 €

Níveis de stock
20059 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm