Menu Procurar

Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Preto

Rebites aparafusados fabricados em nylon 6/6. A âncora em forma de barra conta com uma cabeça cruzada. Ideal para a utilização em montagens elétricas e eletrónicas devido às suas boas propriedades de isolamento elétrico. Instale o fixador, aparafusando a cabeça na montagem.
Referência da Essentra:

10082188

Número de peça do fabricante:

113108059902

20059 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3174 €
1250 + 0,3015 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

79,35 €

250 x 0,3174 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de espessura do painel 3.0 - 10.0 mm
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Comprimento da âncora 13.5 mm
Diâmetro do furo 8.0 mm
Tipo de rebite Rebite de aparafusar
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Cabeça cruzada recolhida
Estilo 1
Material do rebite Nylon 6/6
Material do pino Nylon 6/6
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos