10406786
61APM25150
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1551 € |
| 5000 - 19999 | 0,1396 € |
| 20000 + | 0,1256 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervalo de espessura do painel | 0.252 in |
|---|---|
| Intervalo de espessura do painel | 6.4 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
| Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
| Diâmetro da cabeça | 14.3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.563 in |
| Altura da cabeça | 0.110 in |
| Altura da cabeça | 2.8 mm |
| Comprimento da âncora | 1.500 in |
| Comprimento da âncora | 38.1 mm |
| Diâmetro do furo | 0.250 in |
| Diâmetro do furo | 6.4 mm |
| Tipo de rebite | Anchor Rivet |
| Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
| Tipo de drive | Cabeça de caixa redonda |
| Estilo | 9 |
| Material do rebite | Nylon modificado por impacto 6/6 |
| Material do pino | Acetal |
| Cor | Branco |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar