Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,4597 € - 1,0164 € 1950 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3695 € - 0,8161 € 500 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1036 € - 0,2291 € 8600 Em stock
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 2900 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0647 € - 0,1432 € 2000 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0327 € - 0,0723 € 9500 Em stock
10.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0562 € - 0,1243 € 3000 Em stock
12.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,0587 € - 0,1298 € 900 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2009 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
10076965 0,1234 € - 0,2728 € 2500 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0565 € - 0,125 € 3150 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1576 € - 0,3485 € 535 Em stock
41.3 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0367 € - 0,0813 € 4250 Em stock
12.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1327 € - 0,2934 € 360 Em stock
37.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1576 € - 0,3485 € 11088 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1773 € - 0,3921 € 500 Em stock
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0565 € - 0,125 € 40 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1036 € - 0,2291 € 3362 Em stock
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0784 € - 0,1735 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,2548 € - 0,5636 € 50 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • de 28
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Preto

10075371

Intervalo de preços
1,0164 € - 0,4597 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079232

Intervalo de preços
0,8161 € - 0,3695 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076767

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,1036 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076743

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076903

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,0647 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10079133

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0327 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10079478

Intervalo de preços
0,1243 € - 0,0562 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076897

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0587 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079225

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,2009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grey PE

10076965

Intervalo de preços
0,2728 € - 0,1234 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076705

Intervalo de preços
0,125 € - 0,0565 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079195

Intervalo de preços
0,3485 € - 0,1576 €

Níveis de stock
535 Em stock
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10079140

Intervalo de preços
0,0813 € - 0,0367 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079171

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,1327 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079188

Intervalo de preços
0,3485 € - 0,1576 €

Níveis de stock
11088 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076637

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1773 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076255

Intervalo de preços
0,125 € - 0,0565 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076392

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,1036 €

Níveis de stock
3362 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076309

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076453

Intervalo de preços
0,5636 € - 0,2548 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento