Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,039 € - 0,0862 € 5500 Em stock
15.8 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,4597 € - 1,0164 € 2875 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € 61 Em stock
28.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € 750 Em stock
28.5 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0909 € - 0,201 € 17900 Em stock
30.0 mm
12.4 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,0373 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,1471 € - 0,3253 € 4755 Em stock
40.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,4597 € - 1,0164 € 6575 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
2.0 mm
0,0635 € - 0,1403 € 43560 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,213 € - 0,4705 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1405 € - 0,3108 € 10500 Em stock
38.1 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,213 € - 0,4705 € 9200 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,0458 € - 0,1014 € 600 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,0635 € - 0,1403 € 3122 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,0999 € - 0,2207 € 3000 Em stock
31.7 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,0474 € - 0,1048 € 1180 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1283 € - 0,2835 € 800 Em stock
34.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,318 € - 0,7029 € 392 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0373 € - 0,0824 € 4114 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,0635 € - 0,1403 € 10140 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075401

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,039 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Preto

10075364

Intervalo de preços
1,0164 € - 0,4597 €

Níveis de stock
2875 Em stock
Características
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075258

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,0839 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075265

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,0839 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075524

Intervalo de preços
0,201 € - 0,0909 €

Níveis de stock
17900 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075388

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075586

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,1471 €

Níveis de stock
4755 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075678

Intervalo de preços
1,0164 € - 0,4597 €

Níveis de stock
6575 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075456

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
43560 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075333

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075302

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075609

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
9200 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075418

Intervalo de preços
0,1014 € - 0,0458 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075470

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
3122 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075548

Intervalo de preços
0,2207 € - 0,0999 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075746

Intervalo de preços
0,1048 € - 0,0474 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075296

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,1283 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075357

Intervalo de preços
0,7029 € - 0,318 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075395

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0373 €

Níveis de stock
4114 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075241

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
10140 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto