Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,1668 € - 0,3688 € 2700 Em stock
44.4 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1576 € - 0,3485 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0808 € - 0,1786 € 1875 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1655 € - 0,3659 € 62 Em stock
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3444 € - 0,7613 € 516 Em stock
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1056 € - 0,2336 € 10150 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0503 € - 0,1113 € 1500 Em stock
19.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,2128 € - 0,4705 € 3280 Em stock
47.6 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0346 € - 0,0766 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1327 € - 0,2934 € 450 Em stock
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1747 € - 0,3863 € 224 Em stock
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0407 € - 0,09 € 2095 Em stock
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1637 € - 0,362 € 544 Em stock
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0502 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0412 € - 0,0912 € 10964 Em stock
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,1299 € - 0,2872 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
3
0,3232 € - 0,7145 € 1950 Em stock
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1668 € - 0,3688 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1668 € - 0,3688 € 1669 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1327 € - 0,2934 € 6384 Em stock
37.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 44.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079546

Intervalo de preços
0,3688 € - 0,1668 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10079874

Intervalo de preços
0,3485 € - 0,1576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10080016

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,0808 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10080054

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,1655 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10080108

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,3444 €

Níveis de stock
516 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080467

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,1056 €

Níveis de stock
10150 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Redonda Inserção de tubo redonda 19.0 mm 16 Preto LDPE - PIR

10092804

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,0503 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Inserção de tubo redonda 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079553

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,2128 €

Níveis de stock
3280 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10079980

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10080023

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,1327 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 44.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10080078

Intervalo de preços
0,3863 € - 0,1747 €

Níveis de stock
224 Em stock
Características
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080429

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0407 €

Níveis de stock
2095 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080474

Intervalo de preços
0,362 € - 0,1637 €

Níveis de stock
544 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Redonda Inserção de tubo redonda 19.0 mm 18 Preto LDPE - PIR

10092811

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,0502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Redonda Inserção de tubo redonda 12.7 mm 18 Preto LDPE - PIR

10092897

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0412 €

Níveis de stock
10964 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • Espessura de parede máxima
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Redonda Inserção de tubo redonda 19.0 mm 16-20 Preto LDPE - PIR

10093153

Intervalo de preços
0,2872 € - 0,1299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Inserção de tubo redonda 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Preto

10093269

Intervalo de preços
0,7145 € - 0,3232 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079522

Intervalo de preços
0,3688 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079515

Intervalo de preços
0,3688 € - 0,1668 €

Níveis de stock
1669 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079508

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,1327 €

Níveis de stock
6384 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto