Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
1,2465 € - 1,3132 € 4545 Em stock
48.0 mm
12.0 mm
PE
3.6 mm
1.2 mm
1
0,9579 € - 1,0075 € 547 Em stock
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
1,5241 € - 1,6037 € 400 Em stock
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,213 € - 0,4705 € 10 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0524 € - 0,1159 € 227 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1405 € - 0,3108 € 737 Em stock
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
8,5139 € - 8,9661 € 78 Em stock
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 20 Em stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € 24 Em stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 59 Em stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
5,5753 € - 5,8658 € 10 Em stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
8,5139 € - 8,9661 € 20 Em stock
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 30 Em stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
5,4136 € - 5,6938 € 2270 Em stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
5,1664 € - 5,4353 € 2 Em stock
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
5,4136 € - 5,6938 € 140 Em stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
6,146 € - 6,4684 € 2388 Em stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
4,6823 € - 4,9295 € 100 Em stock
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
8,5139 € - 8,9661 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm PE Cinzento

10183649

Intervalo de preços
1,3132 € - 1,2465 €

Níveis de stock
4545 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.6 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Cinzento

10183632

Intervalo de preços
1,0075 € - 0,9579 €

Níveis de stock
547 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Cinzento

10183687

Intervalo de preços
1,6037 € - 1,5241 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10076064

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075944

Intervalo de preços
0,1159 € - 0,0524 €

Níveis de stock
227 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10076033

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
737 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Branco

10183878

Intervalo de preços
8,9661 € - 8,5139 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Branco

10183908

Intervalo de preços
9,8375 € - 9,3431 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Cinzento

10183861

Intervalo de preços
6,2747 € - 5,9626 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Preto

10183922

Intervalo de preços
9,8375 € - 9,3431 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Preto

10330876

Intervalo de preços
5,8658 € - 5,5753 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Preto

10183892

Intervalo de preços
8,9661 € - 8,5139 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Cinzento

10183915

Intervalo de preços
9,8375 € - 9,3431 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Cinzento

10183847

Intervalo de preços
5,6938 € - 5,4136 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Branco

10183809

Intervalo de preços
5,4353 € - 5,1664 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • D
    90.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Branco

10183830

Intervalo de preços
5,6938 € - 5,4136 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Preto

10330883

Intervalo de preços
6,4684 € - 6,146 €

Níveis de stock
2388 Em stock
Características
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Branco

10183854

Intervalo de preços
6,2747 € - 5,9626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Branco

10330852

Intervalo de preços
4,9295 € - 4,6823 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm PE Cinzento

10183885

Intervalo de preços
8,9661 € - 8,5139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
  • Cor
    Cinzento