Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,0909 € - 0,201 € 9700 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1405 € - 0,3108 € 35 Em stock
38.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,1283 € - 0,2835 € 12166 Em stock
34.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,318 € - 0,7029 € 12180 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,213 € - 0,4705 € 250 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1405 € - 0,3108 € 1000 Em stock
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1124 € - 0,2486 € 400 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0909 € - 0,201 € 15 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0587 € - 0,1298 € 300 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,2548 € - 0,5636 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0481 € - 0,1065 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,3795 € - 0,8394 € 40 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1124 € - 0,2486 € 69 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0647 € - 0,1432 € 600 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1773 € - 0,3922 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0486 € - 0,1074 € 3238 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1471 € - 0,3253 € 2000 Em stock
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,4597 € - 1,0164 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
22.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,3439 € - 0,362 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,3535 € - 0,7815 € 40 Em stock
60.0 mm
20.1 mm
PE
5.0 mm
3.5 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075272

Intervalo de preços
0,201 € - 0,0909 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075579

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075562

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,1283 €

Níveis de stock
12166 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075654

Intervalo de preços
0,7029 € - 0,318 €

Níveis de stock
12180 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075838

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075821

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076408

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,1124 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075807

Intervalo de preços
0,201 € - 0,0909 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076507

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0587 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076842

Intervalo de preços
0,5636 € - 0,2548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076248

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076460

Intervalo de preços
0,8394 € - 0,3795 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076781

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,1124 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076729

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,0647 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076972

Intervalo de preços
0,3922 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10079157

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,0486 €

Níveis de stock
3238 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10076040

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,1471 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
76.2 mm N/A Branco PE

10075869

Intervalo de preços
1,0164 € - 0,4597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
55.0 mm N/A Preto PE

10261316

Intervalo de preços
0,362 € - 0,3439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm PE Preto

10093115

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,3535 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
  • Cor
    Preto