Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,1878 € - 0,3945 € 425 Em stock
30.0 mm
5.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,5844 € - 3,778 € 1614 Em stock
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
3,5761 € - 7,905 € 625 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
4,1982 € - 4,4135 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
9,7953 € - 10,301 € 126 Em stock
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
0,1215 € - 0,2686 € 990 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,213 € - 0,4705 € 9200 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,1773 € - 0,3921 € 500 Em stock
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0647 € - 0,1432 € 600 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4597 € - 1,0164 € 5575 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
2.0 mm
0,0784 € - 0,1735 € 2260 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,049 € - 0,1083 € 10200 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,0647 € - 0,1432 € 2000 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1668 € - 0,3688 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,0565 € - 0,125 € 3150 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1655 € - 0,3659 € 1200 Em stock
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3444 € - 0,7613 € 52 Em stock
63.5 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1234 € - 0,2728 € 5499 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0832 € - 0,1839 € 1358 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1036 € - 0,2291 € 8600 Em stock
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • de 28
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Intervalo de preços
0,3945 € - 0,1878 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Cinzento

10183779

Intervalo de preços
3,778 € - 3,5844 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Branco

10076217

Intervalo de preços
7,905 € - 3,5761 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Preto

10330838

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Cinzento

10183939

Intervalo de preços
10,301 € - 9,7953 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076934

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,1215 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075609

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
9200 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076637

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1773 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076729

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,0647 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075678

Intervalo de preços
1,0164 € - 0,4597 €

Níveis de stock
5575 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076736

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
2260 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10079485

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,049 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076903

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,0647 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10079522

Intervalo de preços
0,3688 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076705

Intervalo de preços
0,125 € - 0,0565 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079201

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,1655 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079249

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,3444 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076583

Intervalo de preços
0,2728 € - 0,1234 €

Níveis de stock
5499 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10079164

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,0832 €

Níveis de stock
1358 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076767

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,1036 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento