Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em produção

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
1,62 € - 1,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
170.0 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
210.0 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
232.0 mm
7,20 € - 8,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
400.0 mm
15,75 € - 24,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
24"
63.8 mm
609.6 mm
1,08 € - 1,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
165.0 mm
1,62 € - 1,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.5 mm
180.0 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
193.7 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
242.0 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
315.0 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,99 € - 1,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
156.0 mm
4,014 € - 6,244 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.3 mm
250.0 mm
8,10 € - 9,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
98.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 1/2"
29.5 mm
101.6 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
108.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
125.0 mm
0,027 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
5.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.7 mm
15.5 mm
  • de 6
Tampa para tubo 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20748968

Intervalo de preços
1,80 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 210.0 mm LDPE - PCR Verde

20749033

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20749064

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 400.0 mm LDPE - PCR Verde

20749149

Intervalo de preços
8,00 € - 7,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 609.6 mm LDPE - PCR Verde

20749187

Intervalo de preços
24,50 € - 15,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 165.0 mm LDPE - PCR Verde

20748944

Intervalo de preços
1,20 € - 1,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20748982

Intervalo de preços
1,80 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749019

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 242.0 mm LDPE - PCR Verde

20749071

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 315.0 mm LDPE - PCR Verde

20749118

Intervalo de preços
4,46 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Especificações
    5"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 156.0 mm LDPE - PCR Verde

20748920

Intervalo de preços
1,10 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749088

Intervalo de preços
6,244 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Intervalo de preços
9,00 € - 8,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Especificações
    16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • Especificações
    3 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20748036

Intervalo de preços
0,042 € - 0,027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20748180

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%