Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
31.7 mm
0,1404 € - 0,1551 € 75786 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,175 € - 0,2006 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1779 € - 0,2035 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,1735 € - 0,1985 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,175 € - 0,2006 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,175 € - 0,2006 € 21000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1354 € - 0,1508 € 4515 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1055 € - 0,1172 € 3821 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,1551 € 1000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1615 € - 0,1783 € 11500 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 48 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 985 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € 1998 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € 1970 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 31.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10013014

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013038

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
75786 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10005149

Intervalo de preços
0,2006 € - 0,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 20.6 mm PA UL94 V-0 Natural

10004661

Intervalo de preços
0,2035 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 38.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10634202

Intervalo de preços
0,1985 € - 0,1735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005248

Intervalo de preços
0,2006 € - 0,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005217

Intervalo de preços
0,2006 € - 0,175 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10027240

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1354 €

Níveis de stock
4515 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10027233

Intervalo de preços
0,1172 € - 0,1055 €

Níveis de stock
3821 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011973

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011966

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10638187

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011997

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012055

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012116

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012093

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012062

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10630242

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012154

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012109

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm