Menu Procurar

Apoio Snap Lock 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Tipo DLSP-2. Este suporte de bloqueio duplo conta com duas fixações de encaixe e um corpo onduladoThis dual locking support post has two snap-in fixings and a ribbed body. Em nylon natural 6/6, RMS-01.
Referência da Essentra:

10005149

Número de peça do fabricante:

DLSP-2-25M-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2006 €
5000 - 9999 0,185 €
10000 + 0,175 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

200,60 €

1000 x 0,2006 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 6.0 mm
Diâmetro do furo A 4.8 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.7 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 25.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos