Menu Procurar

Apoio Snap Lock 38.1 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 4 DLMSPM. Em nylon natural 6/6, RMS-19 com classificação UL94 V-0. Postes de apoio mini de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis.
Referência da Essentra:

10634202

Número de peça do fabricante:

DLMSPM-24-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1985 €
5000 - 9999 0,1846 €
10000 + 0,1735 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

198,50 €

1000 x 0,1985 €

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.6 mm
Diâmetro do furo A 3.2 mm
Diâmetro do furo B 3.2 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 38.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos